サージ保護デバイス - D-UFB-V24/8-BS-B - 2782106

図はD-UFB-V24/SB-S仕様

差込み式プラグ、V.24インターフェース用サージ電圧精密保護あり、ハンドシェークあり。接続:D-SUB-25 メス/オスコネクタ、ラインに取付け。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2782106
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 103 (TT-2005)
GTIN 4017918069346
1個あたりの重量(梱包を含まない) 101.900 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見