サージ保護プラグ - UFBK 2-PE- 5DC-HF-ST - 2781259

画像準備中

保護プラグUFBK 2/2、ベースエレメントUFBK 2-PE...HF用、フローティング信号回路で2本のケーブルを保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

伝送周波数の高いフローティング信号回路のケーブル保護プラグ2個。この保護装置の機能は別売のテスト装置で検査でき、結果はプリンタで出力できます。

基本情報

詳細情報 2781259
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918068882
1個あたりの重量(梱包を含まない) 76.750 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見