断路ナイフ端子台 - UDK 4-MTK-P/P BU - 2775223

断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 長さ: 63.5 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 定格電圧: 630 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 2段端子台の密閉ハウジング
  • 幅6.2 mmの省スペース設計
  • ユーザーフレンドリーな断路ナイフ操作

基本情報

詳細情報 2775223
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918068523
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.490 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見