AS-iゲートウェイ - FLX ASI MA 2 PB EF - 2773607

拡張機能を持つPROFUBUS DPのAS Interface(AS-i)ゲートウェイ、IP20保護、AS-i仕様3.0に準拠

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

PROFIBUS FLX ASI MA 2 PB EF用フィールドライン Extension AS-Interfaceゲートウェイを使用すれば、2つのAS-Interfaceネットワークを1つのPROFIBUS DPシステムに簡単に統合できます。 この装置のハウジングはIP20保護の頑丈な高品質スチールで、制御盤で使用します。
ゲートウェイにより拡張アドレス指定を持つAS-Interfaceスレーブが動作します。ゲートウェイはAS-Interface仕様3.0に準拠します。
古い仕様のAS-iスレーブとの下位互換性も促進されます。

接続したAS-iスレーブには、Modeキー、Setキー、または7セグメント表示を使って、AS-Interfaceゲートウェイ経由で簡単にアドレス指定できます。

拡張表示モードでは、それぞれのAS-i回路を大幅にパラメータ化でき、複数行表示の液晶画面とOK、Up、Downキーを使って診断できます。

特長

  • 1つまたは2つのAS-Interfaceネットワーク用
  • ステンレス製ハウジング
  • AS-Interface仕様3.0
  • IP20保護
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2773607
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 230 (C-6-2017)
GTIN 4046356434508
1個あたりの重量(梱包を含まない) 460.000 g
関税 90328900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見