分散I/Oデバイス - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-iデジタル入力/出力モジュール、デジタル入力×4、DC 24 V、2線式/3線式接続、デジタル出力×4、DC 24 V、2線式接続、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

IP67ハウジング保護のデジタルFieldline Extension AS-Interface M8入力モジュールを使えば、デジタルセンサをM8コネクタでAS-iに接続できます。
SPEEDCON嵌合方式を使用すればM12コネクタでAS-iに接続されます。

特長

  • 30 mmの取付けプロファイルに適合
  • AS-InterfaceにSPEEDCON嵌合方式でM12接続
  • I/OにM8接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2773416
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 228 (C-6-2017)
GTIN 4046356156592
1個あたりの重量(梱包を含まない) 125.000 g
関税 85176200
生産国 SG (シンガポール)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見