バスカプラ - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFINETバスカプラを使用すれば最大16台の標準またはPCPデバイスでローカルバスが利用できます。追加機能:I&M機能、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

フィールドラインモジュラーバスカプラ、PROFIBUS対応、デジタル入力×4

特長

  • PROFIBUS
  • 入力8点、DC 24 V
  • SPEEDCON嵌合方式M12接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2773377
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 211 (C-6-2017)
GTIN 4046356583879
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見