2段端子台 - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - 2770943

図はUKK 3-MSTB-5,08

2段端子台、 32極のブロック、 定格電流: 10 A、 定格電圧: 250 V、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 極数: 32、 ピッチ: 5.08 mm、 幅: 88.9、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2770943
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918236465
1個あたりの重量(梱包を含まない) 145.300 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見