終端板 - D-UKK 3-MSTBVH-5,08 L - 2770862

終端板、 ピッチ: 5.08 mm、 長さ: 56.7 mm、 幅: 2.5 mm、 高さ: 52.3 mm、 極数: 1、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2770862
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 325 (CL-2005)
GTIN 4017918068097
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.273 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見