ディストリビュータ電源 - MCR-CP-I/I-00 - 2769585

2線式MCRアイソレータ、電流信号を電気的に絶縁、補助電源なし、4チャネル、入力信号:0(4)...20 mA、出力信号:0(4)...20 mA

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2769585
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 280 (IF-2002)
GTIN 4017918067618
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.240 g
関税 85437090
生産国 CH (スイス)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見