クラス3サージ保護プラグ - UAK 2-IT-X-230AC-ST - 2765961

保護プラグ UAK、プラグ式ITネットワーク保護および単相回路の機器保護、ハウジング幅:17.5 mm(1区分)、色:黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2765961
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918066574
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.770 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見