サージ保護デバイス - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

クランプコネクタとDINレール間に粗保護としてガス入り放電管を接続するモジュール端子台、別々にPE接続、定格電圧:AC 110 V、NS 35/7.5に取付け、幅:6.2 mm、高さ:69 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2765602
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 123 (C-6-2013)
GTIN 4017918066468
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.100 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見