マガジン - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

粗保護カードケージCT、3電極ガス入り放電管10個を格納、マガジン本体のみ。タイプ:ダブルケーブルx 10

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • CT-TERMIBLOCKまたは断路端子台列LSA-PLUSおよびLSA-PROFILで使用
  • 不活性ガスを充填した3極アレスタを10点まで取付け
  • ガス入りアレスタがトリガすると3か所の接続a-b-... の電位が均等化される
  • 標準モード電圧分岐とコモンモード電圧分岐の両方で10本のダブルケーブルを粗保護

基本情報

詳細情報 2765408
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 192 (C-4-2019)
GTIN 4017918066307
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見