Mounting clip - CT 10-MB/10 - 2765385

The figure shows version CT 10-MB/ 3

Mounting clip, for holding 10 disconnect or ground wire strips. Version: 10 double conductors, dimensions: A 104.5 mm, dimensions B 245.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 断路または接地線ストリップLSA-PLUSを3点または10点収納

基本情報

詳細情報 2765385
梱包 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 169 (C-4-2017)
GTIN 4017918066284
1個あたりの重量(梱包を含まない) 281.500 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見