電子ハウジング - EG 22,5-GMFP/PC GN - 2764807

図は組立済み電子コンポーネントハウジング

ハウジングベース、メタルフットキャッチ付き、サイドカバー付きテスト開口部付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 工具を使用せずに取付け
  • 22.5 mm、45 mm、67.5 mm、90 mm幅の各種ピッチの電子部品をぴったり収納
  • DINレールにすばやkスナップ止め、EN 60715準拠
  • 機能的で産業指向のハウジング技術
  • 製造日および材質と部品のIDをハウジングに刻印(リサイクル対応)
  • 最大2.5 mm²の極細撚線を接続した頑強なねじ端子台で実用的で簡単に配線する導体接続
  • 感電保護および汚染防止の電子部品収納(IP40ハウジング、IP20端子台)

基本情報

詳細情報 2764807
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 720 (C-1-2013)
GTIN 4017918131869
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.314 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見