サージ保護デバイス - M-UFB 2-PE 24DC - 2763303

画像準備中

フローティング信号線とデータ線のケーブルペアを保護する保護プラグ。このプラグは粗保護、標準保護、精密保護の組合せとなっています。定格電圧:DC 24 V

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2763303
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918065447
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.390 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見