サージ保護デバイス - D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B-U - 2762799

図はD-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B仕様

差込み式プラグ、V.24インターフェース用サージ電圧精密保護あり。接続:D-SUB-9オス/メスコネクタ、ラインに取付け、NS 32またはNS 35/7.5に取付けるスナップ式脚部

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2762799
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 103 (TT-2005)
GTIN 4017918065164
1個あたりの重量(梱包を含まない) 114.400 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見