サージ保護デバイス - D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B - 2762773

差込み式プラグ、V.24インターフェース用サージ電圧精密保護あり。接続:D-SUB9 メス/オスコネクタ、ラインに取付け。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2762773
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 125 (TT-2007)
GTIN 4017918065140
1個あたりの重量(梱包を含まない) 87.790 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見