サージ保護プラグ - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

画像準備中

ベースエレメントUFBK-EX(I)用保護プラグ、EEx ia回路用ケーブル保護2本を接続、DC 24 V、色:青

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

EEX ib回路用ケーブル2本用の保護プラグ。粗保護、標準保護、精密保護エレメントの保護カスケードで構成。サージアレスタ内部コンポーネントの保護機能は別売のテスターで確認できます。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2762760
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918065133
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.630 g
関税 85363010

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見