サージ保護デバイス - CTNC-UFB-5DC/E - 2762087

サージ電圧粗保護および精密保護付き差込み式プラグ、同軸信号インターフェース用、フローティングシールド付き、信号電圧5 V。接続: TNCメス/オスコネクタ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2762087
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 117 (TT-2002)
GTIN 4017918064839
1個あたりの重量(梱包を含まない) 106.796 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見