インターフェースコンバータ - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

プロトコルコンバータ、RS-232 (V.24)をRS-422 (V.11)に変換、電気的絶縁あり、4チャネル、レール取付け型

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • RS-422 4線式ポイントツーポイント動作
  • 伝送速度は最大64 kbps
  • 電源、RS-232、RS-422を高品質3方向絶縁し2.5 kVを安全に電気的に絶縁
  • 組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電
  • またはD-SUBプラグまたはプラグインねじ式端子台でデータケーブルを接続可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2761266
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 321 (C-6-2017)
GTIN 4017918064631
1個あたりの重量(梱包を含まない) 250.080 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見