設置リモートバスケーブル - IBS INBC METER/S - 2759870

メートル単位で対応、 設置リモートバスケーブル、 INTERBUS、 シールド対応、 PUR、 緑 RAL 6017、 9-ケーブル (3 x 2 x 0.25 mm² + 3 x 1 mm²)、 色単線: 緑-黄、白-茶、グレー-ピンク、赤、青、緑/黄、 耐屈曲性、 耐スパッタ

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2759870
梱包 1 M
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918064020
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.240 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見