電子ハウジング - UEGH 40/1 - 2757144

電子コンポーネントハウジング、2段型、2枚のプリント基板を片側6個のねじで接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板を2枚まで収納可能
  • オプションのUEGM-MT FSタブ端子接続で極数を増加
  • ハウジング部品を覆う効率的なアッセンブリ
  • 標準NS 35/7,5およびNS 35/15 DINレールにスナップ止め可能

基本情報

詳細情報 2757144
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139506
1個あたりの重量(梱包を含まない) 86.538 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見