ハウジング - UEGM 27,5-SMD - 2757063

図はUEGM 22.5仕様

電子コンポーネントハウジング、プリント基板挿入用、片側3極ずつのねじ接続式端子付きで組立済み、SMD部分実装用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ベースエレメントとアッセンブリプリント基板を機器にはんだ付けし低コストで連続生産
  • ハウジング部品を覆う効率的なアッセンブリ
  • 標準NS 35/7,5およびNS 35/15 DINレールにスナップ止め可能
  • 複雑な電子回路を組込み可能、2段に24か所を接続

基本情報

詳細情報 2757063
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918139537
1個あたりの重量(梱包を含まない) 57.750 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見