制御ボード - IBS VME6H CB/I-T - 2754532

終端ボード、欧州形式カード1枚、絶縁付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUSコントローラボード、VMEbusシステム用
VMEbusは複雑なマルチプロセッサ構造をネットワーク化するバスで、幅広く使用されています。このため大半のCPUメーカーやI/Oカードメーカー、また複数のPLCメーカーで、ローカルシステムバスとして使用されています。
VMEbusインターフェースを接続したINTERBUSコントローラボードを使えば、システム内部バックプレーンバスとしてVMEbusを使用するすべての制御システムにINTERBUSシステムを適合させることができます。純粋なVMEbusコンピュータで使用する場合をのぞき、GEまたはAllen-Bradleyコントローラで使用する場合にも適合します。
VMEbusシステムのアーキテクチャは明確に構造化されており、INTERBUSシステムの操作に良い影響を与えます。ドライバ開発キット(DDK)にはVMEbusコントローラボードを動作させる基本ルーチンが含まれており、必要なレジスタ記述(shortpage、MPMレジスタ)とともに使用すれば、ユーザーは問題のアプリケーションでソフトウェア(OS、ツールなど)を最適化させることができます。

基本情報

詳細情報 2754532
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918063245
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.840 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見