制御ボード - IBS S5 100 CB-T - 2753698

終端ボード、SIEMENS SIMATIC® S5 - 90/95 Uおよび100 U PLC用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS制御ボード、Siemens SIMATICコンパクトコントローラ用
IBS S5 100 CB-T制御ボードを使って、コンパクトなSIMATIC S5 PLC、S5 95U、S5 100UwINTERBUSに接続できます。
コントローラとPLCは、リボンケーブルを使って非絶縁で接続します。
このボードとS5 95Uおよび100U PLCはプラグ&プレイで起動します。電源を投入すると、INTERBUSシステムの設定が読込まれ、スロットのアドレスが指定され、バスが起動します。
空き容量がPLCに伝送され、システム全体のメモリアドレスの空き容量が確認されます。最大480点の入力と496点の出力をワード志向アドレス領域のINTERBUSに接続できます。有効に使用できるアドレスの数は制御システム(またはCPU)の機能と制御ボードのスロット数によって決まります。
使い慣れたコマンドを使って接続先のデバイスのデータにアクセスできます。PLCのすべての言語および診断が使用できます。
起動後、INTERBUSシステムは自動的に監視されます。エラーが発生すると、前面プレートと診断レジスタに診断データが表示されます。
INTERBUSシステムは機能レジスタ経由で監視します。診断およびシステム監視機能(診断画面のクリア、通知モジュールエラー、モジュール数のチェック、システム起動など)は、出力を初期化して開始します。
さまざまなモジュール、簡単な起動、標準INTREBUS診断機能により、低価格で実用的なソリューションが提供されます。

基本情報

詳細情報 2753698
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918099619
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.600 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見