バスカプラ - IBS ST ZF 24 BK RB-T - 2750769

図はIBS ST 24 BK RB-T

INTERBUS-STバスターミナルモジュール、DC 24 V、9極、リモートバススタブラインを接続したD-SUB、9極、D-SUB、IP20保護、構成内容は スプリング接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STバスターミナルモジュール、追加インターフェースあり(バス)
STモジュール付きのモジュール入力/出力ステーションの設定のほかにも、INTERBUSインターフェース付きのバスターミナルモジュールにはINTERBUSネットワーク装置をさらに接続できるオプションがあります。
IBS ST 24 BK LB-Tモジュールには、15極D-SUBコネクタ付きのローカルバスインターフェースを接続します。 たとえば、フエニックス・コンタクト製の平型入力/出力モジュールやローカルバスインターフェース付き周波数インバータをこのインターフェースに接続できます。
追加リモートバス接続はIBS ST 24 RB-Tが対応します。INTERBUSリモートバスインターフェース付きのすべてのデバイスは、このリモートバス分岐に接続できます。
光ファイバーインターフェース付きの入力/出力バスターミナルモジュールでは、INTERBUS光ファイバーネットワークにINTERBUS互換装置を統合できます。
すべてのINTERBUSバスターミナルモジュールは、追加されたバスインターフェースの有効/無効を個別に指定できます。 これらは、一定の範囲内でINTERBUSシステムの2つのバスターミナルモジュールの役割をこなし、アドレスリストとコンフィギュレーションソフトウェア(CMD)でもバスターミナルモジュールとして扱われます。
注記: バスターミナルモジュールからバスを分岐させて設定する場合は、INTERBUSコントローラボードがサポートするトポロジに注意してください。

特長

  • 追加I/Oを搭載
  • 銅線または光ファイバー接続
  • 追加のリモート/ローカルバス分岐
  • ダイレクトプラグインテクノロジによるスプリング式

基本情報

詳細情報 2750769
梱包 1 STK
GTIN 4017918139766
1個あたりの重量(梱包を含まない) 470.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見