I/Oモジュール - IB ST ZF 24 BDI 8/4 - 2750714

INTERBUS-STデジタル入力モジュール、入力8点、DC 24 V、4線式接続、IP20、構成内容:スプリング接続式端子台および電子モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STスタンダードデジタル入力モジュール
デジタルINTERBUS入力モジュールは、スイッチ、リミットスイッチ、電子近接スイッチ、光電スイッチなどで生成されるデジタル制御信号を接続するために設計されています。
標準モデルの機能は大半のアプリケーションに対応します。
多線式接続やプラグイン接続など、INTERBUS STを扱う際の通常の利点はすべて揃っています。

基本情報

詳細情報 2750714
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918139780
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.570 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見