I/Oモジュール - IB ST ZF 24 BDO 32/2 - 2750691

図はIB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-STデジタル出力モジュール、出力×32、DC 24 V、500 mA、2線式接続、IP20保護、構成内容は スプリング接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STスタンダードデジタル出力モジュール
デジタルINTERBUS出力モジュールは、エレクトロメカニカルバルブ、コンタクタ、ランプなどのデジタルアクチュエータを接続するために設計されています。
標準IB ST 24 BDOモジュールのほかに、拡張機能付きのモジュールもあります。
標準モデルの機能は大半のアプリケーションに対応します。 さらに次のような電子機能をそなえたモジュールもあります。
-出力チャネル、最大4つの電子的に絶縁されたグループ
-出力チャネルごとに電子的短絡保護
-出力大電流、個別アプリケーションで必要です。
多線式接続やプラグイン接続など、INTERBUS-STを扱う上での一般的なすべての利点は、どちらのシリーズにもそなわっています。

特長

  • デジタル出力32点
  • 出力の定格電流:500 mA
  • アクチュエータを2線接続
  • 電気的絶縁
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2750691
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140106
1個あたりの重量(梱包を含まない) 691.300 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見