I/Oモジュール - IB ST ZF 24 DI 16/4 - 2750688

図はIB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-STデジタル入力モジュール、入力×16、DC 24 V、4線式接続、IP20保護、構成内容は スプリング接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STデジタル入力モジュール
デジタルINTERBUS入力モジュールは、スイッチ、リミットスイッチ、電子近接スイッチ、光電スイッチなどで生成されるデジタル制御信号を接続するために設計されています。
標準モデルの機能は大半のアプリケーションに対応します。
多線式接続やプラグイン接続など、INTERBUS STを扱う際の通常の利点はすべて揃っています。

特長

  • デジタル入力16点
  • センサを2/3/4線接続
  • センサ電源の短絡保護
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2750688
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140113
1個あたりの重量(梱包を含まない) 699.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見