I/Oモジュール - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

図はIB ST 24 AO 4/SF

INTERBUS-STアナログ出力モジュール、D/A解像度13ビット、出力4点、0~20 mA、0~10 V、構成内容:スプリングケージ接続式端子台と電子モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

これらのINTERBUSアナログ出力モジュールを使って、標準電圧または電流範囲の0~10 Vまたは0 (4)~20 mA、または-10~+10 Vで動作するすべてのアクチュエータを接続できます。
-どちらの信号もすべてのチャネルで同時に利用できます。このため「電流」または「電圧」アクチュエータを混在させることができます。
-市販のアクチュエータはすべて連結端子なしに接続できます。
-診断用LEDは任意の時点での動作状態を表します。
-すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。マーキングカードには手書きできるほか、プロッタやプリンタで印字することもできます。
-エラーや不具合が発生した場合、電子モジュールを簡単に交換できます。このとき、パッシブ端子台はレールに取付けたままの状態です。つまりわずか数秒で交換でき、ツールは必要ありません。
-ヒューズは外から触れることができるので、不具合時は簡単に対応できます。
-保護機能接地はDINレールから直接接続します。
-従来のマーキング材(クイックマーカーZB-6など)を使って端子台にマーキングできます。

基本情報

詳細情報 2750604
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140045
1個あたりの重量(梱包を含まない) 634.900 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見