バスカプラ - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

INTERBUS-STバスターミナルモジュール、DC 24 V、8極MINI-COMBICONプラグ付き、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

INTERBUS ST標準バスターミナルモジュール
INTERBUSバスターミナルモジュールは、STステーションの入力/出力モジュールをINTERBUSネットワークに接続します。
バスターミナルモジュールには、使用する伝送媒体によって異なったバスを接続します。 銅線の場合は、D-SUBおよびMINI-COMBICONコネクタで接続します。 光ファイバーの場合はF-SMAコネクタで接続します。
バスターミナルモジュールには2つの性能クラスがあります。 一方のバスターミナルモジュールでは最大4つまたは8つの入力/出力モジュールが使用できます。
モジュールINTERBUS-STステーションのバスターミナルモジュールには次の機能があります。
-INTERBUSリモートバス信号を更新
-リモートバスセグメントを電気的に分離
-出力リモートバスまたは接続されている入力/出力モジュールをソフトウェアのコマンドを使ってINERBUSネットワークから分離
-統合されている電源ユニットの電源(電気的に分離)を接続されている入力/出力モジュールに給電

特長

  • 銅線または光ファイバー接続
  • 追加I/Oを搭載
  • 追加のリモート/ローカルバス分岐
ロゴ

基本情報

詳細情報 2750154
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918108298
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見