光ファイバーアダプタ - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK - 2750112

INTERBUS光ファイバーアダプタ、リモートOUTインターフェースを光ファイバーに変換、FO出力は右側

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この光ファイバー(FO)コンバータを使用すれば、光ファイバーインターフェースを接続したINTERBUS制御ボードまたは適切なINTERBUS機器を取付けることができます。9極のD-SUBコネクタを異なる方向でサポートするために、光ファイバーコンバータには2つの仕様が用意されています。

基本情報

詳細情報 2750112
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918108267
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.060 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見