サージ保護デバイス - BXT-M/RS485-TTL - 2749987

サージ保護付き壁面取付け型ハウジング、TTLレベルのRS-485インターフェース用、保護プラグPRT-S...用スロット付き電源接続 (保護プラグなし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2749987
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 147 (TT-2011)
GTIN 4017918139704
1個あたりの重量(梱包を含まない) 256.800 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見