クラス3サージ保護デバイス - PRT-S-230/FM - 2749686

温度監視付き装置保護プラグPRT-S、LEDで障害警告、リモート表示接点あり。定格電圧:230 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2749686
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 59 (C-6-2013)
GTIN 4017918126926
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.174 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見