サージ保護プラグ - TL 8-2VA-230AC-ST - 2749288

画像準備中

信号インターフェース用サージ保護プラグ、断路ストリップに8 mmピッチで取付け。断路装置付き温度監視バリスタ、別の導体で接地電位に接続。AC 230 V仕様。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2749288
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918909963
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.160 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見