クラス3サージ保護デバイス - CBT-2M-RJ45/1 - 2749013

サージ保護付き2方向ソケットコネクタおよびLANインターフェース用RJ45接続。D、A、I、NL、S、E、N、FINの各国で使用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 容易な操作
  • カテゴリ 5に対応(最大100 Mbps)
  • 接地コンタクトソケットとRJ45ソケットの組合せ
  • EthernetおよびToken Ringネットワーク用

基本情報

詳細情報 2749013
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 140 (TT-2011)
GTIN 4017918062620
1個あたりの重量(梱包を含まない) 563.750 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見