クラス3サージ保護デバイス - CBT-3M-TAE-NFN - 2748742

サージ保護付きソケットストリップ: 電源ソケット×3、アナログ通信インターフェース用TAE接続×3。対応している国:D

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2748742
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 119 (TT-2005)
GTIN 4017918108656
1個あたりの重量(梱包を含まない) 696.400 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見