サージ保護デバイス - D-UFB-IB-S-RBI - 2748357

サージ保護付き差込み式プラグ、5線式リモートバス入力用。接続:D-SUB 9プラグ - ケーブルソケット、約20 cmのケーブル付き、NS 32またはNS 35/7.5にスナップオン脚部で取付け

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2748357
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 130 (TT-2007)
GTIN 4017918062507
1個あたりの重量(梱包を含まない) 237.300 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見