サージ保護デバイス - D-ETH1-A/RJ45-BB - 2748292

画像準備中

サージ保護付き差込みプラグ、ツイストペア配線のEthernetおよびThin-Ethernet用、接続:RJ45メスコネクタ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2748292
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918062460
1個あたりの重量(梱包を含まない) 115.980 g
関税 85363010

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見