サージ保護デバイス - MT-2/1-S- 48DC - 2748056

サージ電圧精密保護付きレール取付け型モジュール、NS 35/7.5に取付け、定格電圧:DC 48 V、ハウジングの幅:12.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2748056
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 109 (TT-2009)
GTIN 4017918062309
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.725 g
関税 85363010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見