フランジ - IBS RL UNI-FLANSCH - 2746993

Uni-Flange

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • IP67保護
  • 光ファイバーテクノロジ
  • M4ねじ4個で取付け
  • バスロジック、センサ、アクチュエータを供給するための24 V接続

基本情報

詳細情報 2746993
梱包 1 STK
GTIN 4017918426972
1個あたりの重量(梱包を含まない) 223.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見