D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC - 2744584

SUBCON-PLUS-PROFIB

D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口は35°以下、バスシステム:最大12MbpsのPROFIBUS DP、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン割当て:3、5、6、8、ネジ接続式端子台

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2744584
梱包 1 STK
Sales key 07 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 405 (IF-2002)
GTIN 4017918194000
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.400 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見