D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、スプリング接続式端子台

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2744377
梱包 1 STK
Sales key 07 -
カタログのページ ページ 375 (C-6-2017)
GTIN 4017918818135
1個あたりの重量(梱包を含まない) 54.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見