FOケーブル - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

プラスチックファイバケーブル、二連プラグ980 µm/1000 µm、定置式システムおよびマシン設置用の重量タイプ、メートル単位、オスコネクタなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 定置式システムおよびマシン設置用の堅牢な接続ケーブル
  • 屋内用
  • 厳しくなった引張りおよび側面負荷要件に適合する設計
  • 再強化ポリウレタン(PUR)外装
  • 頑丈なポリアミド(PA)製の2.2 mmのケーブル
  • ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線

基本情報

詳細情報 2744322
梱包 1 M
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 356 (C-8-2015)
GTIN 4017918170844
1個あたりの重量(梱包を含まない) 51.740 g
関税 85447000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見