バスカプラ - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline、バスカプラ、PROFIBUS DP、D-SUB-9メスコネクタ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 3線式、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この項目は、バスカプラ、16入力のデジタル入力ターミナル、および16出力のデジタル出力ターミナルで構成されたセットです。
セットはInlineステーションを形成し、これにより追加のInlineターミナルで拡張できます。
InlineステーションはPROFIBUSネットワークでの使用を目的としており、Inline I/Oシステムへのリンクとなっています。
最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。
対応するGSDファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。
このファイルはこちらの製品ページよりダウンロードいただけます。phoenixcontact.net/products
このバスカプラはPROFIsafeモジュールをサポートしていません。IL PB BK DI8 DO4/EF-PACバスカプラを使用してください。

特長

  • デジタル入力16点
  • デジタル出力16点
  • 状態および診断表示
ロゴ

基本情報

詳細情報 2742638
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
1個あたりの重量(梱包を含まない) 395.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見