AS-iゲートウェイ - ASI MA PB XL AB - 2741710

図はASI MA PB XL仕様

PROFIBUS-DPのAS-iゲートウェイ、62のA/Bスレーブ、IP20保護

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

AS-Interface PROFIBUSゲートウェイにより、AS-InterfaceネットワークをPROFIBUS DPシステムに簡単に統合することができます。このゲートウェイにより拡張アドレス指定でAS-iスレーブを動作させることができ、IP20保護を実現します。

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2741710
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 183 (AX-2007)
GTIN 4017918948320
1個あたりの重量(梱包を含まない) 383.500 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見