Alimentation - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

Alimentation AS-i à découpage primaire, tension d'entrée 100 à 240 V AC ou 130 à 370 V DC, tension de sortie nominale 30 V DC 3%, intensité de sortie nominale 2,4 A avec filtre harmonique intégré et détection automatique des défauts à la masse

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

AS-Interfaceシステムの電源ユニット
AS-Interfaceシステムには、出力電圧DC 29.5~31.6 Vの特殊な電源ユニットを使用します。パワーラインで通信信号を送信できるようにするために、AS-iシステムの電源にはデータデカップリングネットワークも必要です。ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD電源ユニットは、最大4.8 AをAS-iシステムに供給できます。
自動アースエラー検出による安全性
AS-iシステムで接地エラーが2箇所発生すると、機械が誤って起動したり停止できなくなります。電源ユニットには接地エラー検出機能が統合されています。接地エラーはLEDと信号出力で通知されます。
世界中での使用
世界中で使用されており、入力範囲が広い電源ユニットなので従来のすべてのACおよびDCネットワークで動作します。何も設定する必要がありません。このため、装置を世界中で使用できます。
高周波電流フィルタを統合
EN 61000-3-2は2001年1月1日から有効になりました。公共の低電圧ネットワークに直接接続するすべてのプライマリスイッチ電源には、高周波電流フィルタを取付けることが必要になりました。
この目的のために、電源にはPFCフィルタ(Power Factor Correction)が取付けられています。フィルタ機能に加えて、この回路は主電源バッファリングを40 ms以上保証します。
ニス塗装のプリント基板
電源ユニットは湿度の高い環境でも使用できます。ニス塗装のプリント基板とは、電源が高湿度とデバイス内部の結露に耐性があることを意味しています。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2741273
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190415
1個あたりの重量(梱包を含まない) 973.700 g
関税 85044030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見