AS-iゲートウェイ - ASI MA PB PL - 2741244

PROFIBUS-DPのAS-iゲートウェイ、31のシングルスレーブ、IP65保護、EMS下部を含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このAS-Interfaceゲートウェイを使用すれば、AS-i 2.0システムをPROFIBUSに接続できます。IP65保護のPROFIBUS-DPデバイスです。最大12 Mボーのデータ伝送速度がサポートされ、自動的に設定されます。
AS-iシステムのコンフィギュレーションは装置のボタンを押して装置上で直接行うか、またはソフトウェアのパラメータで設定します。このゲートウェイには、状態および診断結果を表示する2桁7セグメントの表示があります。

基本情報

詳細情報 2741244
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918190040
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.010 g
関税 85389091

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見