AS-iゲートウェイ - ASI MA IB PL - 2741215

INTERBUSリモートバス用AS-iゲートウェイ、シングルスレーブ31点、IP65保護、EMS下部を含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

このAS-Interfaceゲートウェイを使用すれば、AS-i 2.0システムをINTERBUSに接続できます。これはIP65保護のINTERBUSリモートバス装置です。
AS-iシステムのコンフィギュレーションは装置のボタンを使って直接行うか、またはソフトウェアのパラメータで設定します。CMDソフトウェアを使えばAS-Interfaceも簡単にINTERBUSに統合できます。このゲートウェイには、状態および診断結果を表示する2桁7セグメントの表示があります。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2741215
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
1個あたりの重量(梱包を含まない) 423.900 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見