分散I/Oデバイス - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

AS-iデジタル入力/出力モジュール、デジタル出力4点、DC 24 V、2 A、2/3線式接続、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

デジタルAS-Interface F-Line入力/出力モジュールはIP67保護のハウジングに格納されており、M12コネクタを使ってAS-iにデジタルセンサ/アクチュエータを接続できます。
モジュールは、リボンケーブルを貫通させる方法でAS-iに接続します。その際は別売の27 41 13 4 ASI CC BP FL 4取付けプレートが必要です。
AS-i IOコード8
AS-i IDコードF
デジタル入力:0
デジタル出力:4
AS-iの動作電流:35 mA
各出力のアクチュエータの最大電流2 A
アクチュエータの合計最大電流4 A

ロゴ

基本情報

詳細情報 2741040
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
1個あたりの重量(梱包を含まない) 115.500 g
関税 85389091
生産国 SG (シンガポール)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見